Thermal overload relay, TeSys Deca, 690VAC, 17 to 25A, 1NO+1NC, class 10A, EverLink BTR screw

LRD325

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys LRD thermal overload relay, 25A/690V, thermal setting range 17-25A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors 11kW@400V. Differential device with phase failure (loss). It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by EverLink BTR screw terminals , it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D40A-D80A. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD96560 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LRD325
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LR.D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 55 x 70 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Terminal block, TeSys Deca, Everlink BTR screw connectors, 3P, for contactors LC1D40A-D80A
LAD96560

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 695.50
THB 355.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D40AF7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,820.80
THB 2,969.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D40AM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,457.00
THB 2,783.00
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 230VAC 50/60Hz coil
LC1D40AP7

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 110V DC/AC
LAD703F

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 220...230V DC/AC
LAD703M

สินค้าหมด

Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 3-3P-25A-magnetic-rotary handle-EverLink terminals
GV3L25

สินค้าหมด