Electronic thermal overload relay, TeSys Giga, 28…115 A, class 5E…30E, push-in control connection

LR9G115

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys LR9G 115A thermal overload relay is compatible with TeSys Giga high power contactor, push-in control connection. It provides phase imbalance, phase failure, in-built ground-fault and single-phase loads protections. It is available for manual and auto reset options and LED indicator for Motor ON and pre-trip alarm. Tripping classes is selectable from class 5E to class 30E to suit different application needs from fast tripping, general purpose and high inertia loads. It is suitable for independent mounting or direct mounting with LC1G contactors. It provides IP2x protection in Front face with shrouds conforming to IEC 60529 and VDE 0106. It can cover -25°C to 60°C operation ambient air temperature without derating up to 3000m altitude. Multi standards certified (CE,CB,CCC,cULus,EAC,KC,RCM,Marine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach). Unique QR code provides quick access to complete product data.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LR9G115
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LR9G
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 105 x 107 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 110V DC/AC
LAD703F

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 24V DC/AC
LAD703B

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - remote electrical stop - 220...230V DC/AC
LAD703M

สินค้าหมด

High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 115A- standard version- 100…250V wide band AC/DC coil
LC1G115KUEN

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 30,067.00
THB 13,915.00
High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 115A- advanced version- 200…500V wide band AC/DC coil
LC1G115LSEA

สินค้าหมด

High power contactor- TeSys Giga- 3 pole (3NO)- AC-3 <=440V 115A- standard version- 48…130V wide band AC/DC coil
LC1G115EHEN

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays- Mechanical remote control
LAD7305

สินค้าหมด

LA9G3650
LA9G3650

สินค้าหมด