thermal overload relays, TeSys Deca, 90...150A, class 10

LR9D5369

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys LR9D electronic overload relay, 150A/1000V, thermal setting range 90-150A, tripping class 10, for protection of 3-phase motors 55-75kW@400V. Differential device with phase failure and load unbalance detection. It provides a thermal adjustement dial, buttons for test, stop and reset, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by bolt terminals for bars or cables with lugs, it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D115, D150. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from contactor, can be done without accessories. Multi-standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LR9D5369
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LR.D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 115 x 118 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

Thermal overload relays- TeSys Deca- mechanical remote control
LA7D305

สินค้าหมด

Switch disconnector fuse- TeSys GS- 3P- 3NO- 125A- 11W- fuse type NFC- size 22x58mm
GS1KD3

สินค้าหมด

Switch disconnector fuse- TeSys GS- 3P- 125A- fuse type NFC- size 22x58 mm
GS2K3

สินค้าหมด

Manual overload reset push button- Harmony XB5- red projecting- 22mm- for 17...120 mm actuation distance
XB5AL84101

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 24V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115B7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115P7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 150A- 24V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D150B7

สินค้าหมด