Overload relay, TeSys LRD, motor protection, 1.6A to 8A, 3 phase, withstand 6kV impulse, 2kV surge, electronic thermal

LR9D08

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys LR9D electronic overload relay, 8A/690V, thermal setting range 1.6-8A, selectable tripping class 5-10-20-30, for protection of 3-phase motors 0.75-3kW@400V. Differential device with phase failure and load unbalance detection. It provides a thermal adjustement dial, buttons for test, stop and reset as well as manual-automatic reset selector, dipswitches for tripping class selection, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by screw clamp terminals, it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D09-D38. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from contactor, with use of the terminal block LAD7B205 (to be ordered separately). Multi-standards certified (IEC, UL, CSA, CCC), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LR9D08
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys LR9
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 72.5 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 10 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L14

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,445.40
THB 1,528.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 24 V AC coil
LC1D09B7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,112.80
THB 568.00
Pushs button reset for 17...120mm actuation distance- Harmony XB5- plastic- flush- blue- 22mm- marked R
XB5AA86102

สินค้าหมด

Terminal block- Tesys F- D- set of 2
LA9F103

สินค้าหมด

Thermal overload relays- TeSys Deca- mechanical remote control
LA7D305

สินค้าหมด

Fuse carrier- TeSys DF- 3P- 32A- 690VAC- fuse size 10x38mm
DF103

สินค้าหมด

Manual overload reset push button- Harmony XB5- red projecting- 22mm- for 17...120 mm actuation distance
XB5AL84101

สินค้าหมด

Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 2-3P-10A-magnetic-toggle control-screw clamp terminals
GV2LE14

สินค้าหมด