
calcActive())">
Thermal overload relay, TeSys Deca, 690VAC, 0.16 to 0.25A, 1NO+1NC, class 10A, for unbalanced loads
LR3D02
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LR3D02
Thermal overload relay, TeSys Deca, 690VAC, 0.16 to 0.25A, 1NO+1NC, class 10A, for unbalanced loads
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys LRD thermal overload relay, 0.25A/690V, thermal setting range 0.16-0.25A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors 0.06kW@400V. Non differential device, it can be used with unbalanced loads. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by screw clamp terminals, it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D09-D38. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD7B106 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LR3D02 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LR.D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 66 mm |