Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440V, 9A, 1NC aux, 24V DC low consumption coil,spring terminal

LP4K09013BW3

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 9A/690V AC-3 (4kW@400V). It provides a low consumption 24V DC coil with transient suppressor module, 1NC built-in auxiliary contact, connection by spring terminals. For operating rates until 600 cycles/hour in AC-3 and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LP4K09013BW3
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 58 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 2-3P-6-10A-thermal magnetic-push button-spring terminals
GV2ME143

สินค้าหมด

A9MEM1573
A9MEM1573

สินค้าหมด

LA2KT2E
LA2KT2E

สินค้าหมด

LA2KT2U
LA2KT2U

สินค้าหมด