
calcActive())">
Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440V, 12A, 1NC aux, 24V DC coil with integral suppression device
LP1K1201BD3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LP1K1201BD3
Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440V, 12A, 1NC aux, 24V DC coil with integral suppression device
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 12A/690V AC-3 (5.5kW@400V), and for non-inductive load control applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 24V DC coil with transient suppressor module, 1NC built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LP1K1201BD3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 58 mm |