163 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, 440V, 125A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D80008M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 8,186.00
THB 16,050.00
contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <lt/>=440V, 125A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D80008E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 8,186.00
THB 16,050.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AM7

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,256.00
THB 8,346.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AF7

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,458.00
THB 8,741.90
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AE7

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,458.00
THB 8,741.90
TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 80 A 220V AC 50/60 Hz coil
LC1D65008M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,876.00
THB 13,482.00
TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 80 A , 48V AC 50/60 Hz coil
LC1D65008E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,876.00
THB 13,482.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 380 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AQ7

มีสินค้า

Price starting from
THB 3,307.00
THB 6,484.20
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AM7

มีสินค้า

Price starting from
THB 3,165.00
THB 6,206.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 110 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AF7

สินค้าหมด

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AE7

มีสินค้า

Price starting from
THB 3,307.00
THB 6,484.20
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 24 V DC standard coil
LC1D50ABD

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,764.00
THB 9,341.10