163 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
TeSys LE - enclosed DOL starter - 1.8...2.6 A - 380 V AC coil
LE1M35Q708

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,019.00
THB 4,354.90
TeSys LE - enclosed DOL starter - 1.2...1.8 A - 380 V AC coil
LE1M35Q707

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.8...1.2 A - 380 V AC coil
LE1M35Q706

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,019.00
THB 4,354.90
TeSys LE - enclosed DOL starter - 0.54...0.8 A - 380 V AC coil
LE1M35Q705

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 8...11.5 A - 220 V AC coil
LE1M35M716

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,074.00
THB 4,472.60
TeSys LE - enclosed DOL starter - 5.5...8 A - 220 V AC coil
LE1M35M714

สินค้าหมด

TeSys LE - enclosed DOL starter - 3.7...5.5 A - 220 V AC coil
LE1M35M712

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,910.00
THB 4,119.50
TeSys LE - enclosed DOL starter - 2.6...3.7 A - 220 V AC coil
LE1M35M710

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,910.00
THB 4,119.50
TeSys LE - enclosed DOL starter - 1.8...2.6 A - 220 V AC coil
LE1M35M708

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,910.00
THB 4,119.50
TeSys Deca reversing contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <lt/>= 440 V 18 A - 110 V AC coil
LC2D18F7

สินค้าหมด

TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 16 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K1610M7

สินค้าหมด

TeSys K contactor, 3P, AC-3 440V 12 A, 1NO aux., 220...230V AC coil,screw clamp terminals
LC1K1210M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 682.00
THB 1,337.50