3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Modbus COM โมดูล for fixed NW
48188

สินค้าหมด

Gear motor MCH, drawout รุ่น MasterPact NW, 24/30VDC, spare part
47888

สินค้าหมด

4 คอนแทคเสริม สำหรับเบรคเกอร์ O/C position
47887

สินค้าหมด

ปล่อยแรงดัน MN - 200..250 V DC/AC 50/60 Hz
47383

สินค้าหมด

หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า neutral or ground fault protection - for NW 08..20
34035

สินค้าหมด

non ตัวปรับหน่วงเวลาของรีเลย์ for MN voltage release, 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
33685

สินค้าหมด

MN undervoltage release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, rated voltage 24/30 VDC, 24 VAC 50/60 Hz
33670

สินค้าหมด

MN undervoltage release, diagnostics, Masterpact MTZ1 drawout, 100/130 VAC 50/60 Hz, 100/130 VDC
33668

สินค้าหมด

MX shunt release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, แรงดันไฟฟ้า 12 VDC
33661

สินค้าหมด

MX shunt release, ComPact NS630b to NS3200 fixed, MasterPact NT/NW, rated voltage 277 VAC 50/60 Hz
33659

สินค้าหมด

interphase barriers, fixed เซอร์กิตเบรกเกอร์, สำหรับ front connections, top/ติดตั้งด้านล่าง, 3/4 โพล, 3 ชิ้นสำหรับ 1 ชุด parts
33646

สินค้าหมด

standard carriage switch, drawout เซอร์กิตเบรกเกอร์, chassis position CE/CT/CD, อะไหล่สำรอง
33170

สินค้าหมด