
calcActive())">
ฝาครอบเทอร์มินัลแบบยาว ระยะพิทช์ 35 มม. IP40 สำหรับ ComPact NSX100/160/250 3 โพล
LV429517
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV429517
ฝาครอบเทอร์มินัลแบบยาว ระยะพิทช์ 35 มม. IP40 สำหรับ ComPact NSX100/160/250 3 โพล
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This is an insulation accessory for 3 poles Compact NSX 100/160/250 or EasyPact CVS 100/160/250. This long terminal shield protects against direct contact with power circuit It is used for front connection with cables or insulated bars. It can be mounted upstream and downstream of fixedplug-in or withdrawable devices. It allows to reach the clearance distance requested by IEC 60947-2 standard. The pitch is 35mm. It provides IP40 degree of protection and IK07 mechanical impact protection.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV429517 |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Long terminal shield |
ประเภทสินค้า | MCCB Terminal Shield |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 152 g |
ชนิดของสินค้า | Accessories |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8 x 9 x 13 cm |
Package1 Weight | 152 g |