
calcActive())">
Long terminal shield 3P IEC/UL dis
LV426912
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV426912
Long terminal shield 3P IEC/UL dis
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV426912 |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 95.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 9 x 7.1 cm |
Pincode Group | Thailand |