
calcActive())">
กำลังโหลด...
All Sellers

PK3GTA1
Ground Kit 30A & 60A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Load center accessory, QO/Homeline, ground bar kit, 3 terminals
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PK3GTA1 |
ประเภทสินค้า | Bar |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 22.68 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | QO Standard Load Centers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 33.02 x 10.16 x 76.2 mm |
Pincode Group | Thailand |