
calcActive())">
Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 45 mm pitch
GV2G345
THB 941.60
THB 480.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GV2G345
Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 45 mm pitch
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 45 mm pitch
THB 941.60
THB 480.00
คำอธิบาย
TeSys GV busbar set, 3 phases, 63A/690V, for the upstream parallel wiring of groups of motor starters composed of GV2 motor circuit breakers or LS1D32 fuse carriers. For use with screw clamp terminal devices, it is composed of 3 tap-off outlets for the paralleling of 3 devices with a pitch of 45mm. The use of a terminal block GV1G09 or GV2G05 is recommended to supply the busbar sets (to be ordered separately). Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2G345 |
ประเภทสินค้า | comb busbar |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 58.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1 x 3.5 x 13.5 cm |