
calcActive())">
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCKY, steel roller variable length, -40...120 °C
ZCKY43
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZCKY43
Limit switch lever, Limit switches XC Standard, ZCKY, steel roller variable length, -40...120 °C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ZC products are part of the XC standard range, an offer of limit switches. The ZCKY43 is a limit switch lever compatible with the ranges XCKS, XCKL, XCKJ, and XCKM. This limit switch lever is made of a steel roller variable length, it can operate in a temperature range between -40°C and +120°C, and can be actuated by 30° cam. This limit switch lever is made of metal. This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. The ZC range makes the XC limit switches modular by giving you the possibility to assemble the product that best suits your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZCKY43 |
ประเภทสินค้า | limit switch lever |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 32.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.2 x 2.4 x 12.3 cm |