
calcActive())">
Light block for head Ø22 mm, Harmony XALD, XALK, red, integral LED, mounting in back of enclosure, screw clamp terminal, 230...240 V AC
ZALVM4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZALVM4
Light block for head Ø22 mm, Harmony XALD, XALK, red, integral LED, mounting in back of enclosure, screw clamp terminal, 230...240 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This red light block with integral LED allows fast and easy replacement and configuration of your signaling units. It is supplied with 230V to 240V AC and it connects with simple screw-clamp connections. It is easily installed on compatible illuminated push button or selector switch units via clip together assembly. It is compatible with Harmony XB5 diameter 22mm control and signaling units. It enables visual distinction of signaling units via illumination by integral LED. It protects operators from unexpected contact with live circuits thanks to its IP20 protection index.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZALVM4 |
ประเภทสินค้า | light block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 10.333 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALD, XALK |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1 x 3.5 x 4.5 cm |