
calcActive())">
TeSys LG - enclosed DOL starter - 1...1.6 A - 380/400 V AC coil
LG1K065Q706
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LG1K065Q706
TeSys LG - enclosed DOL starter - 1...1.6 A - 380/400 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys enclosed starter with contactor, switch disconnector, and thermal magnetic circuit breaker, 3 poles, for emergency stop switching in non-reversing motor applications 0.55kW@400V AC-3. Polycarbonate enclosure providing IP55 protection, equipped with a white pushbutton Start (I), a black pushbutton Stop (O), and a lockable emergency Stop with a red/yellow rotary operator for control of isolation. It includes a contactor LC1K with a control circuit 380-400V 50/60Hz, a thermal magnetic circuit breaker GV2ME ensuring isolation, short-circuit and overload protection, and a Vario switch body for emergency stop. Control circuit already prewired between the power phases. Surface mounting enclosure with screw fixing, 2 knock-outs for cable glands on top and bottom. It conforms to IEC 60204-1 and IEC 60947-4-1, Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LG1K065Q706 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LG, LJ |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 175 x 165 mm |