
calcActive())">
TeSys LG - enclosed DOL starter - 2.5...4 A - 220/230 V AC coil
LG1K065M708
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LG1K065M708
TeSys LG - enclosed DOL starter - 2.5...4 A - 220/230 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ENCL+CIRC.BREAKER+VARIO CONTACTOR
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LG1K065M708 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys LG, LJ |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 175 x 165 mm |