DL1LED245
หลอด LED - เหลือง - 24v AC/DC - BA9S
DL1LED245
หลอด LED - เหลือง - 24v AC/DC - BA9S
สินค้าหมด
Commercial Reference
DL1LED245
รวมภาษี
- Bulbs with BA 9s fitting
- 24 VAC/DC
- 5 Colors selection
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY
เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
หลอด LED - เหลือง - 24v AC/DC - BA9S
Product Documents
รายละเอียดสินค้า
-
ActivityIDSIG
-
หมายเลขส่วนประกอบDL1LED245
-
ประเภทสินค้าHarmony Easy XA2E
-
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขายรวมภาษี
-
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)0.060 kg
-
สีYellow
-
Range of ProductHarmony Easy XA2
-
ชนิดของสินค้าLED Bulb
-
กลุ่มสินค้าHarmony Easy XA2E
-
ขนาดบรรจุภัณฑ์13 x 5 cm
more specification
less specification