
calcActive())">
LED bulb, Harmony XB4, BA9s, green, 48V AC/DC
DL1CJ0483
THB 759.70
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1CJ0483
LED bulb, Harmony XB4, BA9s, green, 48V AC/DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
LED bulb, Harmony XB4, BA9s, green, 48V AC/DC
THB 759.70
คำอธิบาย
This Harmony XB4 Integral LED is supplied with 48V AC/DC BA9s base and provides green light. It is compatible with Harmony XB4 and XB5 illuminated push buttons. It is easily installed into a standard 22mm diameter controls and signalling units. Its simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. It is designed to fit with a standard 22mm control and signaling units, ensuring compatibility when installing in pre-existing machinery. It features high brightness for easy identification of function and operation mode.
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.0 g |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.0 g |