
calcActive())">
LED bulb - green - 24v AC/DC - BA9S
DL1LED243
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

DL1LED243
LED bulb - green - 24v AC/DC - BA9S
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | DL1LED243 |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.002 kg |
สี | Green |
Range of Product | Harmony Easy XA2 |
ชนิดของสินค้า | LED Bulb |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.25 x 0.1 x 0.1 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
Product Datasheet
Catalogue
,product_category=LED Bulb,p_num=DL1LED243,p_type=Harmony Easy XA2E,