
calcActive())">
reversing Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,<=440V 12A , 1NC, 48V AC coil
LC2K1201E7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC2K1201E7
reversing Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,<=440V 12A , 1NC, 48V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys K reversing contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 12A/690V AC-3 (5.5kW@400V). It provides 48V 50/60Hz AC coils, 2NC built-in auxiliary contacts, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour in AC-3 and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Compact (90mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. With pre-wired reversing power connections, mechanical interlock (without electrical interlocking). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC2K1201E7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 90 x 58 mm |