Reversing contactor, TeSys Deca, 3P(3NO),AC-3, <=440V 9A,115V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals

LC2D09FE7
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

TeSys Deca reversing contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 9A/690V AC-3 (4kW@400V). It provides 115V 50/60Hz AC coils, 2NO+2NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (90mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. With pre-wired reversing power connections, mechanical interlock (without electrical interlocking). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC2D09FE7
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 90 x 77 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D40AB7
THB 2,969
THB 5,821
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 125VDC coil
LC1D32GD
THB 4,562
THB 8,945
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 100V AC 50/60Hz coil- ring-lug terminals
LC1D806K7
THB 8,186
THB 16,050
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD
THB 9,277
THB 18,190
Harmony XB5, Pilot light, plastic, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB5AVB6
THB 177
THB 321