Mini contactor, TeSys SK, 2P(2NO), AC-3, 690V 6A, 220V AC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Mini contactor, TeSys SK, 2P(2NO), AC-3, 690V 6A, 220V AC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1SK0600M7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys SK |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 27 x 56 mm |