Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,440V 12A, aux. 1NO, 48V AC coil, screw clamp terminals

LC1K1210E7
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys K contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 12A/690V AC-3 (5.5kW@400V), and for non-inductive load control applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 48V 50/60Hz AC coil, 1NO built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1K1210E7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 58 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 9-14 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME16

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,883.00
THB 3,691.50
Auxiliary contact block, TeSys K, 2NC,front mounting, screw clamp terminals
LA1KN02

สินค้าหมด

Auxiliary contact block, TeSys K, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LA1KN22

มีสินค้า

Price starting from
THB 519.00
THB 1,016.50
Auxiliary contact block- TeSys K- 4NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN04

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 1NO+1NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN11

มีสินค้า

Price starting from
THB 327.00
THB 642.00
Auxiliary contact block- TeSys K- 1NO+3NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN13

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys K- 2NO- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN20

มีสินค้า

Price starting from
THB 327.00
THB 642.00
Auxiliary contact block- TeSys K- 3NO+1NC- front mounting- screw clamp terminals
LA1KN31

สินค้าหมด