calcActive())">
contactor, TeSys K, 4P(2NO+2NC), AC-1 440V 20A, 110V AC coil
LC1K09008F7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1K09008F7
contactor, TeSys K, 4P(2NO+2NC), AC-1 440V 20A, 110V AC coil
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
TeSys K contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load control applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 110V 50/60Hz AC coil, without built-in auxiliary contact, connection by screw clamp terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1K09008F7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys k |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 58 mm |