contactor, TeSys K, 4P(2NO+2NC), AC-1 440V 20A, 48V AC coil, spring terminals

LC1K090083E7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys K contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load control applications up to 10A/690V AC-1. It provides a 48V 50/60Hz AC coil, without built-in auxiliary contact, connection by spring terminals. For operating rates until 600 cycles/hour and environments until 50°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1K090083E7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys k
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 58 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

A9MEM1573
A9MEM1573

สินค้าหมด

LA2KT2E
LA2KT2E

สินค้าหมด

LA2KT2U
LA2KT2U

สินค้าหมด