
calcActive())">
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 150 A - coil 24 V AC
LC1F150B7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1F150B7
TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 150 A - coil 24 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
CONTACTOR 150A 3P 24V 40-400HZ COIL
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1F150B7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 163.5 x 170 mm |