
calcActive())">
contactor, TeSys F, 3P(3NO), AC-3, <=440V 150A with coil LX9, 24...600V AC 40/400Hz, LX4, 24...460V DC, LXE, 100...250V AC 50/60Hz or 100…380V DC
LC1F150
THB 26,215.00
THB 13,370.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1F150
contactor, TeSys F, 3P(3NO), AC-3, <=440V 150A with coil LX9, 24...600V AC 40/400Hz, LX4, 24...460V DC, LXE, 100...250V AC 50/60Hz or 100…380V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
contactor, TeSys F, 3P(3NO), AC-3, <=440V 150A with coil LX9, 24...600V AC 40/400Hz, LX4, 24...460V DC, LXE, 100...250V AC 50/60Hz or 100…380V DC
THB 26,215.00
THB 13,370.00
คำอธิบาย
TeSys F contactor, 3 poles (3NO), 150A/690V AC-3, for motor applications up to 75kW@400V. Contactor with no coil to allow a later selection and installation (coil to be ordered separately), it provides bolt terminals for bars or cables with lugs. For high operating rates until 2400 cycles/hour and environments until 55°C, it procures high reliability and durability. It makes installation and maintenance easy thanks to a drawer for insertion of the selected coil and a large choice of add-on blocks and accessories (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1F150 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys F |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 163.5 x 170 mm |