![Contactor, TeSys Deca, 4P(4 NO), AC-1, 0 to 440V, 25A, 230VAC 50/60Hz coil main product photo](https://eshop-th.se.com/media/catalog/product/cache/d1884bbf8daa0d9450b804197757b60e/l/c/lc1dt25p7.jpg)
Contactor, TeSys Deca, 4P(4 NO), AC-1, 0 to 440V, 25A, 230VAC 50/60Hz coil
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1DT25P7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 85 mm |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1DT25P7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 85 mm |