Contactor, TeSys Deca, 4P(4 NO), AC-1, 0 to 440V, 20A, 230VAC 50/60Hz coil

LC1DT20P7
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys Deca contactor, 4 poles (4NO), for non-inductive load applications up to 20A/440V AC-1. It provides a 230V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1DT20P7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 85 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 18 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L20

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,692.00
THB 3,819.90
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 13-18 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME20

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,883.00
THB 3,691.50
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 13-18 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2P20

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,074.00
THB 4,269.30
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, side mounting, screw clamp terminals
LAD8N11

มีสินค้า

Price starting from
THB 655.00
THB 1,284.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN02

มีสินค้า

Price starting from
THB 333.00
THB 652.70
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN11

มีสินค้า

Price starting from
THB 382.00
THB 749.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, front mounting, screw clamp terminals
LADN20

มีสินค้า

Price starting from
THB 382.00
THB 749.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN22

มีสินค้า

Price starting from
THB 720.00
THB 1,412.40