
calcActive())">
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 95A, 42V AC 50/60Hz coil
LC1D95D7
THB 11,770.00
THB 6,003.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D95D7
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 95A, 42V AC 50/60Hz coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 95A, 42V AC 50/60Hz coil
THB 11,770.00
THB 6,003.00
คำอธิบาย
TeSys Deca contactor, 3P(3NO) for category AC-3/AC-3e applications up to 95A @440V. It provides with 42V 50/60 Hz coil, with 1NO+1NC auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. It procures with 4 Mcycles mechanical durability and 1.2 Mcycles electrical durability. It provides IP20 protection on front face conforming to IEC 60529. It can cover -40°C to 60°C operation temperature and without derating under 3000m altitude. Designed for demanding applications with maximum operating rates up to 3600 cycles per hour under maximum 60°C. The dimension is 127mm x 85mm x 130mm (H x W x D), mounting on rail or plate. Multi standards certified(CCC,BV,RINA,DNV-GL,LROS,CB,EAC,CSA) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D95D7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 85 x 127 mm |