
calcActive())">
Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 65A, 24 to 60VAC/DC coil, EverLink
LC1D65ABNE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D65ABNE
Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 65A, 24 to 60VAC/DC coil, EverLink
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 65A/690V AC-3/3e (30kW@400V). It provides a low consumption 24-60V AC/DC coil with electronic control, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), power connection by EverLink BTR screw connectors, control connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D65ABNE |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 55 x 122 mm |