Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 38A, 42VAC 50/60Hz coil

LC1D38D7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 38A/440V AC-3/3e (18.5kW@400V). It provides a 42V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1D38D7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 85 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 30-40 A, thermal magnetic, EverLink terminals
GV3P40

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,095.00
THB 4,638.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, side mounting, screw clamp terminals
LAD8N11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 655.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, without electrical interlock
LAD9R1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 655.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, with electrical interlock
LAD9R1V

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 963.00
THB 491.00
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
LAD9V2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 272.85
THB 139.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 749.00
THB 382.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, front mounting, screw clamp terminals
LADN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 749.00
THB 382.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,412.40
THB 720.00