Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 32A, 110VAC 50/60Hz coil, Lugs-ring terminals
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 32A, 110VAC 50/60Hz coil, Lugs-ring terminals
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D326F7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 85 mm |