Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 32A, 24VDC coil, spring

LC1D323BD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 32A/690V AC-3/3e (15kW@400V). It provides a 24V DC coil with transient suppressor module, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by spring terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1D323BD
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 99 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 24-32 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME32

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,815.00
THB 2,456.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, without electrical interlock
LAD9R1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 655.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, with electrical interlock
LAD9R1V

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 963.00
THB 491.00
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
LAD9V2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 272.85
THB 139.00
Thermal overload relay, TeSys Deca, 23...32 A, class 10A
LRD32

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,568.00
THB 1,310.00
Mechanical latch block- TeSys Deca- 24V AC/DC
LAD6K10B

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 3NO + 1NC- front mounting- spring terminals
LADN313

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด