Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <= 440V, 40A, 24V AC 50/60Hz coil, screw terminal

LC1D258B7
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

TeSys D contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 40A/690V AC-1. It provides a 24V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1D258B7
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 91 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VAC 50/60Hz coil
LC1D40AB7
THB 2,969
THB 5,821
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 95A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D95E7
THB 6,003
THB 11,770
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 125VDC coil
LC1D32GD
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 100V AC 50/60Hz coil- ring-lug terminals
LC1D806K7
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD