
calcActive())">
Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <= 440V, 40A, 48V AC 50/60Hz coil, lugs-ring terminals
LC1D2586E7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D2586E7
Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <= 440V, 40A, 48V AC 50/60Hz coil, lugs-ring terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys Deca contactor, 4 poles (2NO/2NC),for load control applications in category AC-1. and for non-inductive load control applications up to 40A@60℃. It provides a 48V 50/60Hz standard AC coil,1NO/1NC built-in auxiliary contact, connection by lugs or bars. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures reliability and durability to standard applications. Very compact (55mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EN), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D2586E7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 91 mm |