Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 18A, 415VAC 50/60Hz coil

LC1D18N7
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

TeSys D contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 18A/690V AC-3/3e (7.5kW@400V). It provides a 415V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1D18N7
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 77 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 13-18 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
GV2ME20

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,883.00
THB 3,691.50
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, side mounting, screw clamp terminals
LAD8N11

มีสินค้า

Price starting from
THB 655.00
THB 1,284.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, without electrical interlock
LAD9R1

มีสินค้า

Price starting from
THB 655.00
THB 1,284.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, with electrical interlock
LAD9R1V

มีสินค้า

Price starting from
THB 491.00
THB 963.00
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
LAD9V2

สินค้าหมด

Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN11

มีสินค้า

Price starting from
THB 382.00
THB 749.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, front mounting, screw clamp terminals
LADN20

มีสินค้า

Price starting from
THB 382.00
THB 749.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN22

มีสินค้า

Price starting from
THB 720.00
THB 1,412.40