LC1D1886P7

Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <= 440V, 32A, 230V AC 50/60Hz coil, lugs-ring terminals

1/1
LC1D1886P7

Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <= 440V, 32A, 230V AC 50/60Hz coil, lugs-ring terminals

Commercial Reference
LC1D1886P7
  • CONT32A4PL2NO+2NC230V50/60HzLugtm
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <= 440V, 32A, 230V AC 50/60Hz coil, lugs-ring terminals

คำอธิบาย

TeSys D contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 32A/690V AC-1. It provides a 230V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by ring-lugs screw terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCTR
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LC1D1886P7
  • ฉลาก Green Premium
    ไม่
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • กลุ่มสินค้า
    TeSys D
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    0 x 45 x 91 mm
more specification
less specification