
calcActive())">
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 150A, 48V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
LC1D150E7
THB 21,935.00
THB 11,187.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D150E7
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 150A, 48V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 150A, 48V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
THB 21,935.00
THB 11,187.00
คำอธิบาย
TeSys Deca contactor, 3 poles (3NO), for motor control applications up to 150A/1000V AC-3 (75kW@400V). It provides a 48V 50/60Hz AC coil with transient suppressor module, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirrror contact), power connection by screw connectors 2 inputs, control connection by screw clamp terminals. For operating rates until 1200 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (120mm width), mounting on 2 DIN-rails or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D150E7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 120 x 158 mm |