calcActive())">
Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, 0 to 440V, 25A, 240VAC 50/60Hz coil
LC1D128U7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D128U7
Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, 0 to 440V, 25A, 240VAC 50/60Hz coil
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
TeSys D contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 25A/690V AC-1. It provides a 240V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D128U7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 85 mm |