Contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, 0 to 440V, 25A, 24VDC coil

LC1D128BD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys D contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 25A/690V AC-1. It provides a 24V DC coil with transient suppressor module, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1D128BD
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 45 x 85 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 14 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L16

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,819.90
THB 1,692.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 652.70
THB 333.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 749.00
THB 382.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO, front mounting, screw clamp terminals
LADN20

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 749.00
THB 382.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,412.40
THB 720.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 3NO + 1NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN31

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,337.50
THB 682.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 4NO, front mounting, screw clamp terminals
LADN40

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,337.50
THB 682.00
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, off delay 1-30s, front, screw clamp terminals
LADR2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,317.00
THB 1,692.00