
calcActive())">
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 115A, 380V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
LC1D115Q7
THB 15,515.00
THB 7,913.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D115Q7
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 115A, 380V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 115A, 380V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
THB 15,515.00
THB 7,913.00
คำอธิบาย
TeSys Deca contactor, 3 poles(3NO) for category AC-3 applications up to 115A @440V. It provides with 380V 50/60 Hz coil, with 1NO+1NC auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. It procures high reliability and durability with 8 Mcycles mechanical durability and 0.95 Mcycles electrical durability. It provides IP20 protection on front face conforming to IEC 60529. It can cover -40°C to 60°C operation temperature and without derating under 3000m altitude. Designed for demanding applications with maximum operating rates up to 1200 cycles per hour under maximum 60°C. The dimension is 158mm x 120mm x 136mm (H x W x D), mounting on rail or plate. Multi standards certified(CCC,DNV,GL,CSA,GOST,BV,UL,LROS,RINA,UKCA) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D115Q7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 120 x 158 mm |