
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys Giga, 2NO, lateral face side mounting, push-in terminals L1/R1
LAG8N203P
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAG8N203P
Auxiliary contact block, TeSys Giga, 2NO, lateral face side mounting, push-in terminals L1/R1
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
These accessories are auxiliary contact block 2NO for TeSys Giga contactors. Highly reliable and suitable for 17V 1mA to address more challenging specific control applications. It is designed to side mounting by spring terminals R1/L1. It provides IP20 protection conforming to IEC 60529. It can cover -25°C to 60°C operation ambient air temperature, No derating up to 3000m altitude. Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAG8N203P |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys G |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 15.4 x 55.8 mm |