
calcActive())">
Auxiliary contact block, TeSys Giga, 1NO + 1NC, lateral face side mounting, push-in terminals L1/R1
LAG8N113P
THB 802.50
THB 410.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAG8N113P
Auxiliary contact block, TeSys Giga, 1NO + 1NC, lateral face side mounting, push-in terminals L1/R1
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Auxiliary contact block, TeSys Giga, 1NO + 1NC, lateral face side mounting, push-in terminals L1/R1
THB 802.50
THB 410.00
คำอธิบาย
These accessories are auxiliary contact block 1NO+1NC for TeSys Giga contactors. Highly reliable and suitable for 17V 1mA to address more challenging specific control applications. It is designed to side mounting by spring terminals R1/L1. It provides IP20 protection conforming to IEC 60529. It can cover -25°C to 60°C operation ambient air temperature, No derating up to 3000m altitude. Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAG8N113P |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys G |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 15.4 x 55.8 mm |