
calcActive())">
Auxiliary contact block for TeSys Giga contactor, 1NO + 1NC, side mounting, push-in terminals
LAG8N113
THB 802.50
THB 410.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAG8N113
Auxiliary contact block for TeSys Giga contactor, 1NO + 1NC, side mounting, push-in terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Auxiliary contact block for TeSys Giga contactor, 1NO + 1NC, side mounting, push-in terminals
THB 802.50
THB 410.00
คำอธิบาย
These accessories are auxiliary contact block 1NO+1NC for TeSys Giga contactors. Highly reliable and suitable for 17V 1mA to address more challenging specific control applications. It is designed to side mounting by spring terminals. It provides IP20 protection conforming to IEC 60529. It can cover -25°C to 60°C operation ambient air temperature, No derating up to 3000m altitude. Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAG8N113 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys G |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 15.4 x 55.8 mm |