Auxiliary contact block, EasyPact TVS, 4NO

LAEN40

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Add-on auxiliary contact block for EasyPact TVS LC1E contactors. It provides 2NO+2NC instantaneous contacts rated up to 10A 690V AC, connected by screw clamps terminals. It can be used in safety applications thanks to its NC certified mirror contacts. Easy to mount on front by clip-on, it procures high reliability and durability. Available worldwide, it is multi-standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LAEN40
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า EasyPact TVS contactors

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

EasyPact TVS contactor 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18A - 220 V AC coil
LC1E1810M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,401.70
THB 519.00
EasyPact TVS differential thermal overload relay 2.5...4 A - class 10A
LRE08

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 802.50
THB 355.00
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<lt/>=440V,9A,220V AC coil,50Hz,1NO auxiliary contact
LC1E0910M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 695.50
THB 410.00
Contactor-EasyPact TVS-3P(3NO)-AC-3-<=440V-9A-220V AC coil-50/60Hz-1NO auxiliary contact
LC1E0910M7

สินค้าหมด

LC1E1810M7
LC1E1810M7

สินค้าหมด