
calcActive())">
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO+1NC, on delay 10-180s, front, screw clamp terminals
LADT4
THB 3,317.00
THB 1,692.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LADT4
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO+1NC, on delay 10-180s, front, screw clamp terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO+1NC, on delay 10-180s, front, screw clamp terminals
THB 3,317.00
THB 1,692.00
คำอธิบาย
TeSys Deca time delay auxiliary contact block, for contactors LC1D, LC1F and control relays CAD. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, On-delay setting range 10-180s, connection by screw clamp terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LADT4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 44 x 48 mm |