Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO+1NC, on delay 1-30s, front, lugs-ring terminals

LADT26

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys Deca time delay auxiliary contact block, for contactors LC1D and control relays CAD. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC, On-delay setting range 1-30s, connection by lugs-ring terminals. Clip-on front mounting, it procures high reliability and durability. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LADT26
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys D
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 44 x 48 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 110VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D096F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 25A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D256BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D326BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D096BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,958.10
THB 999.00
Control relay- TeSys Deca- 3NO+2NC- 0 to 690V- 24VDC standard coil- Lugs-ring terminals
CAD326BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 220VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D096M7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 12A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D126BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D186BD

สินค้าหมด